TP185SKG/200114041 S00134 - Dokunmatik panel
1017116

Dokunmatik panel, 47 cm / 18.5"-TFT ekran (projektif-kapasitif (PCAP)), 1366 x 768 piksel(s) (WXGA), 65536 renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Açık platform, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları