TP154BTM/A00690009 S00131 - Dokunmatik panel
2401651

Dokunmatik panel, 39.05 cm / 15.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 262144 renk, Intel® Atom™ E3815 1.46 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Açık platform, DualCAN

Ürün Ayrıntıları