TP151AT/792000 S00001 - Dokunmatik panel
2400966

Dokunmatik panel, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler