TP121ZTM/400320002 S00060 - Dokunmatik panel
2400915

Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 262144 renk, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları