TP121STM/100110001 S00081 - Dokunmatik panel
2400889

Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Debian GNU/Linux, Midori Browser, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları