TP11AM/732001 S00001 - Dokunmatik panel
2400865

Dokunmatik panel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 5 gri tonlamalı, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI

Ürün Ayrıntıları