TP105STS/100630003 S00069 - Dokunmatik panel
2400830

Dokunmatik panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 262144 renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Açık platform, DualCAN

Ürün Ayrıntıları