TP105AT/702000 S00001
-
Dokunmatik panel
2400806
Dokunmatik panel; 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)); 800 x 600 piksel(s) (SVGA); 65536 renk; İşlemci: Arm9™, 200 MHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® CE 5.0; Yazılım: TSvisRT; bus sistemi olmadan