TP104AT/722000 S00003 - Dokunmatik panel
2401616

Dokunmatik panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 640 x 480 piksel(s) (VGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, PROFIBUS DP

Ürün Ayrıntıları