TP090STW/100110001 S00069 - Dokunmatik panel
2400776

Dokunmatik panel, 22.9 cm / 9"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Açık platform, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları