TP070ZTW/400720002 S00062 - Dokunmatik panel
2400758

Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 262144 renk, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-422/485), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Açık platform, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları