TP070ATW/107420000 S00001 - Dokunmatik panel
2400718

Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, CAN

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler