TP057STV/100130003 S00069
-
Dokunmatik panel
2400686
Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 640 x 480 piksel(s) (VGA), 262144 renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Açık platform, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Operatör paneli |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
| İşletim sistemi | Windows® Embedded Compact 7 |
| Ana hafıza | 512 MB LPDDR SDRAM |
| Veri depolama | NAND-Flash, 256 MB |
| Slotlar | 1x SD |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
| Ekran çözünürlüğü | 640 x 480 Piksel(s) (VGA) |
| Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 400 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | 40000 h |
| Renk spektrumu | 262144 renk |
| Sol okuma açısı | 65,00 ° |
| Sağ okuma açısı | 65,00 ° |
| Üst okuma açısı | 55,00 ° |
| Alt okuma açısı | 52,00 ° |
| Arayüzler | 2x USB Host 2.0 |
| Network | 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45 |
| Bus sistemi | bus sistemi olmadan |
| Kullanıcı yazılımı | Açık platform |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Tipik akım tüketimi | 0,3 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Evet |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Malzeme ön plaka | Alüminyum (natürel anodize) |
| Muhafaza malzemesi | Çelik tabaka, çinko kaplı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| NEMA 4X | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Rakım | 3000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 85 % |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun |
| Titreşim (çalışma) | EN 60068-2-6'ya göre 1g |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Ön plakanın boyutları) |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 160 mm / 118 mm / 42 mm (Montaj kesiği, sistemde bus cihazı varsa derinlik bus ile) |
| Ürün numarası | 2400686 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | DRCABA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626110134 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 700 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 700 g |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - PCB konnektörü 1751312
-
USB FLASH DRIVE - USB bellek çubuğu 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
HMI BATTERY - Pil/akümülatör 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montaj malzemesi 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montaj malzemesi 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montaj malzemesi 2701380
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018