TP 5170C
-
Dokunmatik panel
2701721
Dokunmatik panel, 43.2 cm / 17"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 1280 x 1024 piksel(s) (SXGA), 65536 renk, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur