TP 5150T
-
Dokunmatik panel
2700622
Dokunmatik panel, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), 65536 renk, Intel® Atom™ N270 1.6 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur