TP 3150S/WT-65 - Dokunmatik panel
1029309

Dayanıklı Dokunmatik Panel, 38,1 cm/15" TFT (analog-rezistif (GFG)), 1024 x 768 piksel (XGA), koruma derecesi: IP65 (ön), genişletilmiş sıcaklık aralığı, Arm® Cortex® A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 ve Visu+ uygulama yazılımı.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli
Hava koşullarına dayanıklı
Ekran güneş ışığında okunabilir
Eldiven giyilmeden çalışılabilir