TP 3150S/WT
-
Dokunmatik panel
1029281
Sağlam-Dokunmatik panel, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (Analog rezistif (GFG)), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), 65536 renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ekran güneş ışığında okunabilir
Eldiven giyilmeden çalışılabilir
IP67 koruma sınıfına sahip olduğundan hava koşullarına dayanıklı
UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli