TP 3121T SER
-
Dokunmatik panel
2700925
Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x COM (RS-232), 2x USB host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Harici CF kartıyla genişletilebilir
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım