TP 3121T PB
-
Dokunmatik panel
2700922
Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Harici CF kartıyla genişletilebilir
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım