TP 3120W/WT-65 - Dokunmatik panel
1029352

Dayanıklı dokunmatik panel, 30,7 cm / 12,1" TFT ekran (analog-rezistif (GFG)), 1280 x 800 piksel (WXGA), koruma derecesi: IP65 (ön), genişletilmiş sıcaklık aralığı, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7, ve Visu+ uygulama yazılımı.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Eldiven giyilmeden çalışılabilir
Ekran güneş ışığında okunabilir
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli
UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Hava koşullarına dayanıklı