TP 3120W/WT - Dokunmatik panel
1029308

Dayanıklı dokunmatik panel, 30,7 cm/12,1" TFT ekran (analog-rezistif (GFG)), 1280 x 800 piksel (WXGA), koruma derecesi: IP67 (ön), genişletilmiş sıcaklık aralığı, ARM® Cortex® A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 ve Visu+ uygulama yazılımı.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ekran güneş ışığında okunabilir
Eldiven giyilmeden çalışılabilir
UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli
IP67 koruma sınıfına sahip olduğundan hava koşullarına dayanıklı