TP 3120W/P - Dokunmatik panel
2403461

Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (projektif-kapasitif (PCAP)), 1280 x 800 piksel(s) (WXGA), 65536 renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Visu+ mobil uygulama ile mobil sistem erişimi
Endüstriyel kullanıma uygun cam ön kısım sayesinde dayanıklı ve sağlam
Güçlü işlemci sayesinde yüksek hızda tepki ve görüntü yenileme
Çeşitli sürücüler aracılığıyla üçüncü parti sistemlere esnek bağlantı
Entegre Visu+ görüntüleme yazılımı