TP 3105T MPI
-
Dokunmatik panel
2700918
Dokunmatik panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, MPI.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Harici CF kartıyla genişletilebilir
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı