TP 3070W/WT-65
-
Dokunmatik panel
1044266
Dayanıklı dokunmatik panel, 17,8 cm / 7" TFT ekran (analog-rezistif (GFG)), 800 x 480 piksel (WVGA), koruma derecesi: IP65 (ön), genişletilmiş sıcaklık aralığı, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7, ve Visu+ uygulama yazılımı.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli
Hava koşullarına dayanıklı
Ekran güneş ışığında okunabilir
Eldiven giyilmeden çalışılabilir