TP 3070W/WT
-
Dokunmatik panel
2403465
Sağlam-Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Analog rezistif (GFG)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 16.7 milyon renk, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, bus sistemi olmadan
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli
IP67 koruma sınıfına sahip olduğundan hava koşullarına dayanıklı
Ekran güneş ışığında okunabilir
Eldiven giyilmeden çalışılabilir