TP 3070T PB - Dokunmatik panel
2700912

Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, PROFIBUS DP.

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Harici CF kartıyla genişletilebilir
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı