TP 3057V/WT-65 - Dokunmatik panel
1044278

Dayanıklı dokunmatik panel, 14,5 cm/5,7" TFT ekran (analog-rezistif (GFG)), 640 x 480 piksel (VGA), koruma derecesi: IP65 (ön), genişletilmiş sıcaklık aralığı, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 ve Visu+ uygulama yazılımı.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

UV ve IR ışınlarına dayanıklı
Tuz serpintisi, termitler ve kimyasallar gibi çevresel etkilere karşı dirençli
Hava koşullarına dayanıklı
Ekran güneş ışığında okunabilir
Eldiven giyilmeden çalışılabilir