TP 3057Q - Dokunmatik panel
2400452

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 65536 renk, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Entegre zil üzerinden alarm durumlarında akustik uyarı (85 dB)
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
Uygunluk Sınıfı B uyarınca PROFINET-Device sayesinde kolay IP adresi atama ve aktif bağlantı izlemesi
Boyları 14,5 cm (5.7") ile 39,05 cm (15.4") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Çok sayıda sürücü ve arabirim sayesinde üçüncü parti sistemlerle bile çok yönlü haberleşme seçenekleri
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı