TP 3057M CO
-
Dokunmatik panel
2700904
Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 256 gri tonlamalı, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, CANopen®.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
14,5 cm (5.7") ile 30,7 cm (12,1") arasında ekranlar mümkündür
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Harici CF kartıyla genişletilebilir
İsteğe bağlı olarak PROFIBUS DP, MPI, CANopen® ve seri arayüzlü temin edilebilir
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı