TP 15T/M 211
-
Dokunmatik panel
2701845
Dokunmatik panel, 38.1 cm / 15"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 1024 x 768 piksel(s) (XGA), 256 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Harici CF kartıyla genişletilebilir
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım