TP 12T/M 201 - Dokunmatik panel
2913250

Dokunmatik panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Compact Flash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Denizcilik onayları: ABS, BV, DNV, LR ve GL
Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur