TP 10T - Dokunmatik panel
2985181

Dokunmatik panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 640 x 480 piksel(s) (VGA), 65536 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1 x Compact Flash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı