TP 1070T/703000
-
Dokunmatik panel
2701167
Dokunmatik panel, 17.8 cm / 7"-TFT ekran (analog rezistif (polyester)), 800 x 480 piksel(s) (WVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSDiag, bus sistemi olmadan
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Proje PLC'ye kaydedildiği için kolay cihaz değişimi
Projeler yalnız bir kez adapte edildiği için düşük bakım maliyeti
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı