TP 06M/M 201 - Dokunmatik panel
2913218

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 5 gri tonlamalı, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Denizcilik onayları: ABS, BV, DNV, LR ve GL
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kısa devreye alma zamanı
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur