TP 06M - Dokunmatik panel
2985165

Dokunmatik panel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 5 gri tonlamalı, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı