TP 04M CN
-
Dokunmatik panel
2700673
Dokunmatik panel, 9.7 cm / 3,8"-FSTN ekran (analog rezistif (polyester)), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 5 gri tonlamalı, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bus sistemi olmadan
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Boyları 8,9 cm (3,8") ile 38,1 cm (15") arasında değişen ekranlar mevcuttur
Tüm cihazlarda Visu+ RT ve AX OPC Server standart olarak mevcuttur
LED fon ışığı sayesinde enerji tasarruflu
Kolay montaj, düşük montaj derinliği ve kompakt tasarım
Kısa devreye alma zamanı
Projeler yalnız bir kez adapte edildiği için düşük bakım maliyeti