BT21AS/702060 S00001 - Anahtar paneli
2400644

Anahtar paneli, 14.5 cm / 5.7"-TFT ekran (Dokunmatik teknolojisi bulunmayan), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 65536 renk, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler