BT07AM/792070 S00001 - Anahtar paneli
2400629

Anahtar paneli, 9.7 cm / 3,8"-FSTN ekran (Dokunmatik teknolojisi bulunmayan), 320 x 240 piksel(s) (QVGA), 5 gri tonlamalı, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, bus sistemi olmadan

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler