BT07AM/722070 S00001 - Anahtar paneli
2400623

Anahtar paneli; 9.7 cm / 3,8"-FSTN ekran (Dokunmatik teknolojisi bulunmayan); 320 x 240 piksel(s) (QVGA); 5 gri tonlamalı; İşlemci: Arm9™, 200 MHz; Arabirimler: 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45; İşletim sistemi: Windows® CE 5.0; Yazılım: TSvisRT; PROFIBUS DP

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler