81324,204 S00050
-
Mabil panel
2400585
Mabil panel, 26.4 cm / 10.4"-TFT ekran (Dayanıklı endüstriyel dokunmatik ekran), 800 x 600 piksel(s) (SVGA), 262144 renk, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, bus sistemi olmadan