VS-MSD-MSD-93E/1,0
-
Ağ kablosu
1403502
Montajlı Ethernet kablosu, CAT5e, ekranlı, 2 çift, AWG 26, çok telli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), M12 konnektör - M12 konnektör, hat, uzunluk 1 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Uygulama | Standart |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | Ethernet |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Malzeme | CuSn (Kontak) |
| Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
| PA (Kontak taşıyıcı) | |
| TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
| Çinko pres döküm, nikel kaplı (Vidalı bağlantı) | |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kablo uzunluğu | 1 m |
| Ethernet [93E] | |
| Boyutlu çizim |
|
| Kablo ağırlığı | 43 kg/km |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet [93E] |
| İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Sinyal runtime | 4,3 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,77 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm -0,2 mm |
| Dış kablo çapı | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Foam-Skin PE |
| Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 284 Ω/km |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | ≤ 5,00 mΩ/m (20 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±15 % (1 ... 100 MHz'de) |
| Kablo kapasitesi | nom. 48 nF/km (800 Hz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | 50 Vrms |
| 125 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) | |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1000 Vrms |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 500,00 Vrms |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm (kablo, sabit montaj) |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 78 mm (Kablo, sabit montaj) |
| Gerilme dayanımı | ≤ 50 N (geçici) |
| ≤ 10 N (Kalıcı) | |
| Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 66 dB/m (1 MHz) |
| 57 dB/m (4 MHz'de) | |
| 52 dB/m (10 MHz'de) | |
| 50 dB/m (16 MHz'de) | |
| 47 dB/m (20 MHz'de) | |
| 45 dB/m (31,25 MHz'de) | |
| 40 dB/m (62,5 MHz'de) | |
| 36 dB/m (100 MHz'de) | |
| Çapraz karışma zayıflaması (ACR) | 6,57 dB/m (1 MHz) |
| 5,64 dB/m (4 MHz'de) | |
| 5,12 dB/m (10 MHz'de) | |
| 4,89 dB/m (16 MHz'de) | |
| 4,57 dB/m (20 MHz'de) | |
| 4,34 dB/m (31,25 MHz'de) | |
| 3,77 dB/m (62,5 MHz'de) | |
| 3,31 dB/m (100 MHz'de) | |
| Ekran zayıflaması | 0,028 dB/m (1 MHz) |
| 0,06 dB/m (4 MHz'de) | |
| 0,085 dB/m (10 MHz'de) | |
| 0,115 dB/m (16 MHz'de) | |
| 0,128 dB/m (20 MHz'de) | |
| 0,162 dB/m (31,25 MHz'de) | |
| 0,23 dB/m (62,5 MHz'de) | |
| 0,29 dB/m (100 MHz'de) | |
| Ateşe dayanıklılık | VDE 0482 bölüm 265-2-1'a göre |
| IEC 332-1'e uygun | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 60 °C |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
| -5 °C ... 60 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1403502 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJI |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356656214 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 81,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 79,1 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018