CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC
-
Ön adaptör
2321376
Eklenti yuvarlak kabloya ve saha tarafındaki 2 x 8 kanalın bağlantısı için her iki yanda enjeksiyon kalıplamalı bir 40 pinli soket dizisine sahip döküm Yokogawa ön adaptör. Kablo uzunluğu: 15,0 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön adaptör |
| Çalışma gerilimi (DC) | ≤ 30 V DC |
| Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
| Akım (Kanal başına) | ≤ 500 mA (sarılmamış) |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Uygun I/O kartı | ADV151 |
| ADV161 | |
| Desteklenen kontrolör: YOKOGAWA STARDOM | |
| Uygun I/O kartı | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| Bağlantı 1 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 (uyumlu) |
| Bağlantı yöntemi | Yokogawa, I/O cards compatible |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Kutup sayısı | 40 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm (Vidalı bağlantı) |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Bağlantı 2 | |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60603-13 (uyumlu) |
| Bağlantı yöntemi | IDC/FLK soket dizisi |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 16 |
| Takma/çekme çevrimleri | > 50 |
| Pin aralığı | 2,54 mm |
| Kablo | |
| Uzunluk | 15 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Tipi | 2464/1061 |
| Kutup sayısı | 40 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | 40X0.14 [PVC] |
| İletken tipi | Montajlı ekranlı kablo |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 40x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm ±0,03 mm |
| Dış kablo çapı | 9,80 mm ±0,3 mm |
| Dış kılıf, malzeme | Yarı-rijit PVC |
| Dış kılıf, renk | gri |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo direnci | ≤ 145 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 101 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 182 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000 (≥ 18x dış çap olan bir yarıçap için) |
| Halojensiz | hayır |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 (ham kablo) |
| VDE 0842, Kısım 332-1-2 (ham kablo) | |
| IEC 60332-3-22 (ham kablo) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| Yağa dayanıklılık | tesadüfi sıçramalara dayanabilir (ham kablo) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Koruma sınıfı (Kurulum yeri) | ≥ IP54 (Kurulum yeri) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Sabit montaj) | -40 °C ... 70 °C (sabit montaj) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Esnek montaj) | -10 °C ... 70 °C (esnek montaj) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Çalışma durumu | Doğru kullanım için, montaj talimatlarında (İndirilebilir Dosyalar'a bakın) belirtilen teknik özelliklere uyulmalıdır. Üçüncü taraf ürünlerle yapılan uygulamalarda veya kullanımlarda, ilgili üçüncü taraf üreticinin teknik özelliklerine, güvenlik ve uyarı talimatlarına da uyulmalıdır. |
| Ürün numarası | 2321376 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CK2 |
| Ürün Kodu | DK222N |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356327404 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2,352 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2,238 kg |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018