TG 40 alüminyum kutu her iki tarafta birbirlerine zıt yerleştirilmiş iki adet Pg13,5 vida bağlantısı ile donatılmıştır. Kutu tabana dört adet paslanmaz tutucu vida ile takılır. TG 40 DIN NS 35/7,5 rayı ile beslenir. DIN rayı üzerinde koruyucu cihazların montajı için her biri 17,5 mm genişlikte 5 kısım bulunmaktadır. Koruma sınıfı: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Montaj genişliği 5 div.
TG 40
-
Muhafaza
2788896
Aşırı gerilim arestörlerin montajı için kutu