Montaj seti, DSUB cins değiştirici kontak ara parçaları
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Data ön plakası
Boyutlu çizim
Uzunluk
16 mm
Ürün numarası
1656961
Ambalaj birimi
20 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7EZX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356073899
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
2,165 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,439 g
Gümrük tarife no
74153300
Menşe ülke
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27144492
ECLASS-15.0
27144492
ETIM
ETIM 10.0
EC002610
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161500
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.A*30.B.01102
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.