TC-EC56F-DO16-ESD-A-TRC - Modül taşıyıcı
2904679

16 adet PSR-FSP modülünü ELCO konnektör 8016 üzerinden Triconex kontrolörün dijital çıkış kartlarına bağlamak için Termination carrier, 56-kut. Acil Kapatma (ESD) uygulamaları için çözüm. Triconex 3625 kartı için uygundur.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Mekanik olarak ayrılan PCB
Entegre DIN raylı sağlam alüminyum profil
Entegre uç kelepçeli yan parçalar
Sistem bağlantısı, ELCO konnektör 8016 soket dizisi, 56-kut.
Basit veya yedekli güç kaynağı, diyotla ayrılmış ve ters polariteye karşı korumalı
Besleme veya sigorta hatasında hata mesajı
Röle çıkışı (N/O kontak, kayar) ve hata mesajı için yanıp sönen LED
< 18 V DC'de girişte düşük gerilim izleme
Güvenli durum kapalı uygulamalar için uygundur
Sinyal bağlantısı için kablo setleri standart olarak sağlanmaz ve ayrıca sipariş edilmeleri gerekir