RC-5PP2000
-
Krimp kontak
1603523
Krimp kontak, Pin, kılavuz, tornalanmış, kontak çapı: 2 mm, iletken kesiti: 1,5 mm2 ... 2,5 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1241640
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj
Bağlantı için yüksek gerilme dayanımı
Düşük kontak direnci
Kolay üretim izleme