HC-11S2000 - Krimp kontak
1623429

Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 1 mm, iletken kesiti: 0,08 mm2 ... 0,22 mm2, kontak malzemesi: CuZn, İstisna 6c (Pb < 0,1 %) kapsamında olmayan RoHS II uyumlu alternatif ürün ürün no.: 1244902

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj