RC-0000000B2FZ - Ön panel geçişi
1592781

bağlantı yöntemi

Ön panel geçişi, seri: RC, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 12, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, Radyal O-ring, ekranlı: evet, panel kalınlığı min.: 3 mm, panel kalınlığı max.: 7 mm, kablo çapı aralığı: 2 mm... 10,5 mm. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler