PRC 5-TERM-2,5
-
Koruyucu kapak
1274810
Koruyucu kapak, Ürün kapsamı: PRC 35, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 0,75 mm2, maks. iletken kesiti: 4 mm2, anma gerilimi: 1000, min. kablo çapı: 9,5 mm, maks. kablo çapı: 12,5 mm, Nem girişini önlemek için uç kapak
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Serbest kablo uçlarının çevresel etkilere karşı güvenilir şekilde korunması
UV ve tuzlu suya dayanıklı plastikler sayesinde dış mekanlarda kullanıma uygundur
Patentli kapatma teknolojisi, muhafazanın kazara açılmasını engeller
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir