EV-T2SC-EM-WL - Koruma kapağı
1324633

CHARX connect basic, Tip 2, Koruma kapağı, Gen 1, Aksesuarlar, kare, Önden montaj, muhafaza: siyah, kendinden kilitleme mekanizmalı, altyapı şarj soketlerine takmak için, Logosuz, IEC 62196-2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Kendi logonuzun kullanımı sayesinde, bireysel marka
Soketinizin hava koşullarına ve vandalizme karşı güvenli şekilde korunması
Ön taraftaki vida bağlantısı sayesinde, son derece kolay montaj
Önceden enjekte edilmiş conta sayesinde daha az montaj işçiliği
Ayrı bir panel montaj çerçevesi gerekmez